chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18SP6DL W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
S18SP6DL W/30'
Bestel-ID 3032296
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
59,2 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S18SP6DL W/30'
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
115,28 €
Artikel totaal
115,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support