chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
Q40SN6LP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q40SN6LP
Bestel-ID 3032360
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q40SN6LP
Artikel totaal
150,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
150,41 €