chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50HZGRQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED signal light High-intensity tower light
TL50HZGRQP
Bestel-ID 3032640
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
189,4 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
AC
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
TL50HZGRQP
Artikel totaal
242,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
242,93 €