chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SM306EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
SM306EQ
Bestel-ID 3034158
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
77,5 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM306EQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
157,62 €
Artikel totaal
157,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support