chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM30SN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM30SN6RQ
Bestel-ID 3034159
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
SM30SN6RQ
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
168,98 €
Artikel totaal
168,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support