chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30RW3R W/30
Bestel-ID 3034169
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
265,54 €
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3R W/30
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Artikel totaal
265,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support