chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Q85BB62LP-T9-B | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q85BB62LP-T9-B
Bestel-ID 3034256
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
85 mm x 65 mm x 25 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
46000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.06
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q85BB62LP-T9-B
Artikel totaal
239,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
239,84 €