chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D12SP6FPH | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric sensor for plastic fibers
D12SP6FPH
Bestel-ID 3034972
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
305,30 €
home
Turck-Shop
Others
D12SP6FPH
Artikel totaal
305,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support