chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S186ELD W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor laser-zender
S186ELD W/30
Bestel-ID 3035006
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
69,5 mm
Bedrijfsmodus
laser-zender
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
650
Kabellengte (m)
9
Laserklasse
1
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
15000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S186ELD W/30
Artikel totaal
372,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
372,26 €