chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMI306ECQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opposed Mode Sensor (Emitter)
SMI306ECQ
Bestel-ID 3035270
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
SMI306ECQ
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
950
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
140000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
258,44 €
Artikel totaal
258,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support