chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
SMI30AN6RCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opposed Mode Sensor (Receiver)
SMI30AN6RCQ
Bestel-ID 3035273
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
SMI30AN6RCQ
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
140000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
281,16 €
Artikel totaal
281,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support