chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
D12SN6FPYQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric sensor for plastic fibers
D12SN6FPYQ
Bestel-ID 3035347
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
495,58 €
home
Turck-Shop
Others
D12SN6FPYQ
Artikel totaal
495,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support