chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D12SP6FVYQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric Sensor for Glass Fibers
D12SP6FVYQ
Bestel-ID 3035403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
D12SP6FVYQ
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
495,58 €
Artikel totaal
495,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support