chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T18TP6RQ-35486 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
T18TP6RQ-35486
Bestel-ID 3035486
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
257,50 €
home
Turck-Shop
Others
T18TP6RQ-35486
Artikel totaal
257,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support