chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D12SN6FVY1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric Sensor for Glass Fibers
D12SN6FVY1
Bestel-ID 3035505
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen, Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
465,76 €
home
Turck-Shop
Others
D12SN6FVY1
Artikel totaal
465,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support