chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18AW3D W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
T18AW3D W/30
Bestel-ID 3035866
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Lichtschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
T18AW3D W/30
Artikel totaal
154,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
154,05 €