chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D12SP6FVH | TURCK - Your Global Automation Partner
D12SP6FVH
Bestel-ID 3036053
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Lichtsoort
Rood
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP11
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
1
Golflengte (nm)
680
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 305,30
home
Turck-Shop
Others
D12SP6FVH
Artikel totaal
€ 305,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support