chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q40AW3LPQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q40AW3LPQ3
Bestel-ID 3036979
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
50 mm x 46 mm x 40 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
950
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Lichtschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q40AW3LPQ3
Artikel totaal
191,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
191,06 €