chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BB6CV4Q | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor convergente sensoren
Q45BB6CV4Q
Bestel-ID 3037010
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
100
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q45BB6CV4Q
Artikel totaal
208,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,67 €