chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q25SN6RE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
Q25SN6RE
Bestel-ID 3037092
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 25 mm x 50,2 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q25SN6RE
Artikel totaal
208,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,67 €