chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A31RLEQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
SM2A31RLEQDP
Bestel-ID 3037132
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
30000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RLEQDP
Artikel totaal
308,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
308,94 €