chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM30SRLE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
SM30SRLE
Bestel-ID 3037143
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
102 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
150000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLE
Artikel totaal
813,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
813,66 €