chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A30PRLEQD | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
SM2A30PRLEQD
Bestel-ID 3037147
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
116 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
150000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Lichtschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A30PRLEQD
Artikel totaal
521,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
521,68 €