chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BMRL2432A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
BMRL2432A
Bestel-ID 3038532
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
64
Afmetingen (L x B x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 659 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem - ontvanger
Hoogte bewakingsveld (mm)
600
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
6100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
9.7
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 239,66 €
home
Turck-Shop
Others
BMRL2432A
Artikel totaal
1 239,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support