chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BMRL7216A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
BMRL7216A
Bestel-ID 3038552
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
96
Afmetingen
38,1 mm x 38,1 mm x 1877 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem - ontvanger
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
14000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
19
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 379,92 €
home
Turck-Shop
Others
BMRL7216A
Artikel totaal
2 379,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support