chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PIRS1X166U | TURCK - Your Global Automation Partner
Kunststof-lichtgeleider
PIRS1X166U
Bestel-ID 3039155
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
1828 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Hoogte bewakingsveld (mm)
5.26
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
home
Turck-Shop
Others
PIRS1X166U
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,75 €
Artikel totaal
208,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support