chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BMEL3016A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Zender
BMEL3016A
Bestel-ID 3039576
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
40
Afmetingen (L x B x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 810 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem - zender
Golflengte (nm)
880
Hoogte bewakingsveld (mm)
743
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
17000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
19
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
951,40 €
home
Turck-Shop
Others
BMEL3016A
Artikel totaal
951,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support