chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
T18VN6UR W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasone sensor Ontvanger
T18VN6UR W/30
Bestel-ID 3040095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Others
T18VN6UR W/30
Artikel totaal
395,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
395,66 €