chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q459E W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
Q459E W/30
Bestel-ID 3040813
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q459E W/30
Artikel totaal
153,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
153,12 €