chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S126EQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
S126EQDP
Bestel-ID 3041564
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
30,5 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
15000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,50 €
home
Turck-Shop
Others
S126EQDP
Artikel totaal
106,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support