chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Photoelectric sensor Photoelectric sensor for plastic fibers
D12EN6FP
Bestel-ID 3041959
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
465,76 €
Artikel totaal
465,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
D12EN6FP
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor lichtgeleiders
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Contacteer Support