chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TM18AP6LP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
TM18AP6LP
Bestel-ID 3042000
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 30 mm x 41 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
624
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
5500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zink spuitgietwerk vernikkeld
home
Turck-Shop
Others
TM18AP6LP
Artikel totaal
149,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
149,05 €