chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TM18VP6FF50Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
TM18VP6FF50Q5
Bestel-ID 3042061
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 30 mm x 41 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
660
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zink spuitgietwerk vernikkeld
home
Turck-Shop
Others
TM18VP6FF50Q5
Artikel totaal
161,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
161,25 €