chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18-2VNLV-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor
S18-2VNLV-Q8
Bestel-ID 3042152
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
73 mm
Bedrijfsmodus
Niet-gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
7500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
91,70 €
Artikel totaal
91,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
S18-2VNLV-Q8
Contacteer Support