chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18-2VPDS-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
S18-2VPDS-Q5
Bestel-ID 3042178
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
88 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
77,29 €
home
Turck-Shop
Others
S18-2VPDS-Q5
Artikel totaal
77,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support