chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18-2VPRL-9M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
S18-2VPRL-9M
Bestel-ID 3042186
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
624
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
25000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S18-2VPRL-9M
Artikel totaal
77,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
77,19 €