chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18-2NAEL-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
S18-2NAEL-Q5
Bestel-ID 3042193
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
88 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
645
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
25000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
56,33 €
home
Turck-Shop
Others
S18-2NAEL-Q5
Artikel totaal
56,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support