chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18-2NAES-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
S18-2NAES-2M
Bestel-ID 3042195
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
88 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
645
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
25000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
45,85 €
Artikel totaal
45,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
S18-2NAES-2M
Contacteer Support