chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S30AW3FF100 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
S30AW3FF100
Bestel-ID 3042622
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Lichtschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S30AW3FF100
Artikel totaal
191,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
191,06 €