chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAC-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Controller
MAC-1
Bestel-ID 3043296
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 100 mm x 75 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Communicatieprotocol
RS232, RS485
Functie
Lichtgordijn
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
704,32 €
home
Turck-Shop
Others
MAC-1
Artikel totaal
704,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support