chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
D11SN6FP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
D11SN6FP
Bestel-ID 3043342
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
64,1 mm x 11 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP54
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor lichtgeleiders
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
D11SN6FP
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
237,14 €
Artikel totaal
237,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support