chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
Q10AN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
Q10AN6RQ
Bestel-ID 3044749
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
28,9 mm x 20 mm x 10 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1800
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Schakelfrequentie (kHz)
0.083
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
123,54 €
home
Turck-Shop
Others
Q10AN6RQ
Artikel totaal
123,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support