chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q10AN6D | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
Q10AN6D
Bestel-ID 3044857
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
35 mm x 20 mm x 10 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Schakelfrequentie (kHz)
0.15
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
195,96 €
home
Turck-Shop
Others
Q10AN6D
Artikel totaal
195,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support