chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM42VP6LP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
QM42VP6LP
Bestel-ID 3044901
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
660
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
home
Turck-Shop
Others
QM42VP6LP
Artikel totaal
254,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
254,74 €