chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BRT-100X18A | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-100X18A
Bestel-ID 3044998
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
6,5 mm x 18,5 mm x 120 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
14,20 €
home
Turck-Shop
Others
BRT-100X18A
Artikel totaal
14,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support