chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PD45VP6C100Q | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Convergente lasersensor
PD45VP6C100Q
Bestel-ID 3046289
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45,6 mm x 12,7 mm x 40,6 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Beschermingsgraad
IP54
Bijzondere kenmerken
Laser
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
102
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
102
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
PD45VP6C100Q
Artikel totaal
806,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
806,23 €