chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MACV-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Controller
MACV-1
Bestel-ID 3046327
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 100 mm x 75 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Communicatieprotocol
RS232
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Lichtgordijn
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
NPN/analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
815,08 €
home
Turck-Shop
Others
MACV-1
Artikel totaal
815,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support