chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18SN6L | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Retro-reflectieve sensor
M18SN6L
Bestel-ID 3048652
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
59,2 mm
Bedrijfsmodus
Niet-gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
950
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
M18SN6L
Artikel totaal
115,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
115,79 €