chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
QMT42VN6FF1000 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
QMT42VN6FF1000
Bestel-ID 3049231
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 18 mm x 58 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
1000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
home
Turck-Shop
Others
QMT42VN6FF1000
Artikel totaal
315,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
315,72 €