chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312LPQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
SM2A312LPQDP
Bestel-ID 3049776
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A312LPQDP
Artikel totaal
285,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
285,42 €